Schneider-Electric
 
CCT15285 Billede - scope
CCT15285
Skumringstimer IC 2000d 1CO 230V 18 mm
El-nr.: 
3323140327
EAN-nr: 
3606489524609
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Range of product Acti 9
Produktnavn Acti 9 IC
Produkttype Skumringskontakt
Enheds forkortelse IC2000
Medfølgende udstyr Twilight sensor indendørs
Belastningstype Glødelampe: 2600 W
Halogenlampe: 2600 W
Ikke-korrigeret lysstofrør: 2300 VA
Serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA
Parallel compensated fluorescent lamp: 730 VA (80 µF)
Kompakte lysstofrør: 170 W
< 2 W LED lamp: 30 W
> 2 W LED lamp: 200 W
Produktinformationer
Enhedens anvendelse Bygning
Antal kanaler 1
Effektforbrug i W 0,5 W stand by
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz
Maksimum sluttestrøm 10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum sluttestrøm 10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
Udgangstype Dry contact
Nøjagtighed +/- 0.25 s/day 25 °C
Kontakttype og sammensætning 1 NO
Tidsforsinkelse 20 s on
80 s OFF
Lysjustering 2…2000 lux
Tilslutningsklemmer 2 0,5…2,5 mm² Skrueterminaler solid eller fleksibel
1 2,5 mm² Skrueterminaler solid eller fleksibel med krave
Montagevejledning TH35 DIN-skinne i henhold til EN 60715
Højde 85,5 mm
Bredde 18 mm
Dybde 67 mm
Vægt 87,5 g
Overspændingskategori Klasse 3
Mærkning CE
Type af betjening Ved ændring af lyset
miljø
Omgivelsestemperatur under drift -30…55 °C
Ambient air temp for storage/transportation -30…70 °C
Relativ fugtighed 90 %, non-condensing
IP kapslingsklasse IP20
IP66 (sensor)front
IP40 (sensor)bagved
Standarder EN 60669-2-1
Packing Units
Forpakning 1 vægt 88,000 g
Forpakning 1 højde 67,000 mm
Forpakning 1 bredde 18,000 mm
Forpakning 1 længde 86,000 mm
Offer Sustainability
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
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
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager