Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

CCT15551 |
Schneider-Electric
 
CCT15551 Billede - scope
CCT15551
Digitalt kontaktur IHP 1 kanal SMART
El-nr.El-nr.: 
3323140408
EAN-nrEAN-nr: 
3606489524494
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Acti 9
Produktnavn Acti 9 IHP
Enhedsforkortelse IHP+
Produkttype Programmable digital tid switch
Enhedsapplikation Bygning
Antal kanaler 1
Tilgængeligt udstyr Memory stick
Sprog Engelsk
Fransk
Tysk
Hollandsk
Italiensk
Spansk
Potugisisk
Dansk
Norsk
Svensk
Finsk
Produktinformationer
Belastningstype Glødelampe: 2600 W
Halogenlampe: 2600 W
Ikke-korrigeret lysstofrør: 2600 VA
Serielt kompenseret lysstofrør: 2600 VA
Parallel compensated fluorescent lamp: 400 VA (48 µF)
Kompakte lysstofrør: 400 W
< 2 W LED lamp: 25 W
> 2 W LED lamp: 200 W
Effektforbrug i W 0,5 W standby
Maksimum sluttestrøm 10 A - 250 V AC pf = 0,6
16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum sluttestrøm 10 mA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC
[Ue] Nominel driftsspænding 230 V AC +10 % -15 % ved 50/60 Hz
Elektrisk isolationsklasse Klasse II
Udgangstype Tør kontakt
Nøjagtighed +/- 0.25 s/day 25 °C
Kontaktpersontype C/O
Cyklus varighed 24 hours + 7 days
Maks antal koblinger 84
Minimumsintervaller 1 s
Funktion tilgængelig Ekstern input til override
Kode lås funktion
Ferieplaner
Automatisk winter/summer tid changeover
Tænd/sluk skiftetid
Pulse programming
Cycle programming
Forvalgskontakt
Kontrolknap type 4 trykknapper
Skærmtype Bagrundsbeslyst LCD
Vist information Betjenings tidstæller
Backup tid 10 års tid og program saving
Indstillingsmåde Ugeprogrammering
Tilfældigt program 2
Tilslutningsklemmer 2 x 0,5…2,5 mm² Skrueterminaler solid eller fleksibel
1 x 2,5 mm² Skrueterminaler solid eller fleksibel med krave
Montagevejledning TH35 DIN-skinne i henhold til EN 60715
Bredde 45 mm
Højde 92,6 mm
Dybde 66,7 mm
Vægt 115 g
Mærkning CE
Overspændingskategori Klasse 3
Funktion Pulse programming, random function, external input for override
Absence til holidays Ja
Tid changeover Automatisk
Opdateret by Ingen
Miljø
Standarder EN 60730-2-7:2010
Omgivelsestemperatur under drift -30…55 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -30…70 °C
Relativ fugtighed 90 %, non-condensing
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,5 cm
Pakke 1 Længde 8,0 cm
Package 1 Length 10,5 cm
Pakke 1 Vægt 159,0 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 40
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 6,857 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
Udtageligt batteri No
Logistik informationer
Oprindelsesland DE