Schneider-Electric
 
CSU08161103 Billede - scope
CSU08161103
Låg til kabelbakke 100/0.8 FZS 2m
El-nr.: 
8037000512
EAN-nr: 
8712186037306
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Anvendes til Kabelbakke KB184 H= 35 mm B= 100 mm
Kabelbakke KB184 H= 60 mm B= 100 mm
Kabelbakke KB184 H= 85 mm B= 100 mm
Kabelbakke KB184 H= 110 mm B= 100 mm
Kabelbakke KB284 H= 35 mm B= 100 mm
Kabelbakke KB284 H= 60 mm B= 100 mm
Kabelbakke KB284 H= 85 mm B= 100 mm
Kabelbakke KB284 H= 110 mm B= 100 mm
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret
Corrosion class C2
Tykkelse 1 mm
Længde 2000 mm
Vægt 0,59 kg / sæt med 1
Forpakningsinformation
Forpakning 1 vægt 0,860 kg
Forpakning 1 højde 11,000 mm
Forpakning 1 bredde 100,000 mm
Forpakning 1 længde 2000,000 mm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager