Schneider-Electric
 
CSU08462000 Billede - scope
CSU08462000
Skrue M6X10 FZS
Vigtig meddelelse Vigtig meddelelse: 
Dette produkt tilhører varegruppen føringsveje, som ikke længere sælges af Schneider Electric. Pr. 1. januar 2022 administreres føringsveje af Wibe-Group. Følg venligst linket www.wibe-group.com/dk/info for yderligere information.
El-nr. El-nr.: 
8037330350
EAN-nr EAN-nr: 
8712186028861
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Skrue
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening hoteller og kontorer
Skrue type M6 10 mm
Produktinformationer
Anvendes til KG281 kabelbakke
KB184 kabelbakke
KB284 kabelbakke
Fiberoptisk kabelføring
Montage Med skrue
Material with surface treatment Stål el-galvaniseret
Corrosion class C1
Skruehovedtype Flad
Vægt 0,005 kg / sæt med 100
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 4 g
Forpakning 1 højde 0,3 cm
Forpakning 1 bredde 1,5 cm
Forpakning 1 længde 1,5 cm
Enhedstype forpakning 2 BAG
Antal enheder forpakning 2 100
Forpakning 2 vægt 400 g
Forpakning 2 højde 10 cm
Forpakning 2 bredde 10 cm
Forpakning 2 længde 15 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager