Schneider-Electric
 
CSU08666209FS123 Billede - scope
CSU08666209FS123
Bøjning udvendig 90° 60x200 Gul RAL1023
El-nr.: 
8036342983
EAN-nr: 
3606481112439
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype 90° bøjning
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening Datacenter
Produktinformationer
Montagevinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Vertikal
Indstilling Fast
Anvendes til Kabelbakke H= 60 mm B= 200 mm
Montagemåde Med skruer
Montage Med skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret, RAL 1023
Højde 60 mm
Bredde 200 mm
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,141 kg
Forpakning 1 højde 20 cm
Forpakning 1 bredde 28 cm
Forpakning 1 længde 28 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager