Schneider-Electric
 
CSU08855000 Billede - scope
CSU08855000
Lågclips rustfri stål AISI
El-nr.: 
8037004181
EAN-nr: 
8712186073809
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Lågholder
Mounting location Rum med næsten permanentfugtkondensation og en stormængde luftforurening. tunler og havne
Produktinformationer
Form Firkantet
Anvendes til Cable support system
Fiberoptisk kabelføring
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stainless steel AISI 301
Corrosion class C5-I
Højde 10 mm
Bredde 150 mm
Dybde 200 mm
Vægt 0,015 kg / sæt med 100
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 3 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 2 cm
Forpakning 1 længde 2 cm
Enhedstype forpakning 2 BAG
Antal enheder forpakning 2 100
Forpakning 2 vægt 300 g
Forpakning 2 højde 1 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 længde 20 cm
Enhedstype forpakning 3 PAL
Antal enheder forpakningstype 3 30000
Forpakning 3 vægt 124,2 kg
Forpakning 3 højde 51,5 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager