Schneider-Electric
 
CSU30061502 Billede - scope
CSU30061502
Låg til hjørne 90° 150mm FZS
El-nr.: 
8037015028
EAN-nr: 
8712186064135
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Range "Stago"
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Arbejdsvinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Horisontal
Anvendes til Bøjning KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 150 mm bredde
Bøjning KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 150 mm bredde
Bøjning KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 150 mm bredde
Bøjning KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 150 mm bredde
Bøjning KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 150 mm bredde
Bøjning KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 150 mm bredde
Bøjning KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 150 mm bredde
Bøjning KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 150 mm bredde
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret
Corrosion class C2
Længde 247 mm
Vægt 0,392 kg / sæt med 1
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 368 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 28 cm
Forpakning 1 længde 28 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 3,68 kg
Forpakning 2 højde 5,8 cm
Forpakning 2 bredde 28 cm
Forpakning 2 længde 28 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager