Schneider-Electric
 
CSU30073002 Billede - scope
CSU30073002
Låg til T-afgrening 300 mm FZS
El-nr.: 
8037015345
EAN-nr: 
8712186064388
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Montagevinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Horisontal
Kompatibilitet KB184 kabelbakke 35 mm højde 300 mm bredde
KB184 kabelbakke 60 mm højde 300 mm bredde
KB184 kabelbakke 85 mm højde 300 mm bredde
KB184 kabelbakke 110 mm højde 300 mm bredde
KB284 kabelbakke 35 mm højde 300 mm bredde
KB284 kabelbakke 60 mm højde 300 mm bredde
KB284 kabelbakke 85 mm højde 300 mm bredde
KB284 kabelbakke 110 mm højde 300 mm bredde
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret
Corrosion class C2
Vægt 0,263 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 268 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 10 cm
Forpakning 1 længde 60 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 2,68 kg
Forpakning 2 højde 5,1 cm
Forpakning 2 bredde 9,9 cm
Forpakning 2 længde 59,6 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager