Schneider-Electric
 
CSU30150702 Billede - scope
CSU30150702
Låg til T-stykke 70mm FZS
El-nr.: 
8037015112
EAN-nr: 
8712186064678
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Montagevinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Horisontal
Anvendes til T-stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 70 mm bredde
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret, "RAL 1013"
Corrosion class C2
Længde 170 mm
Højde 11 mm
Bredde 270 mm
Vægt 0,05 kg / sæt med 100
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 255 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 17 cm
Forpakning 1 længde 27 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 højde 6 cm
Forpakning 2 bredde 17 cm
Forpakning 2 længde 27 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 90
Forpakning 3 vægt 22,95 kg
Forpakning 3 højde 33,5 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager