Schneider-Electric
 
CSU30151002 Billede - scope
CSU30151002
Låg til T-stykke 100mm FZS
El-nr.: 
8037015125
EAN-nr: 
8712186064685
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Montagevinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Horisontal
Anvendes til T-stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret
Corrosion class C2
Vægt 0,318 kg / sæt med 100
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 350 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 20 cm
Forpakning 1 længde 30 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 3,5 kg
Forpakning 2 højde 5,8 cm
Forpakning 2 bredde 30,5 cm
Forpakning 2 længde 50,4 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager