Schneider-Electric
 
CSU30152002 Billede - scope
CSU30152002
Låg til T-stykke 200mm FZS
El-nr.: 
8037015141
EAN-nr: 
8712186064715
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Montagevinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Horisontal
Anvendes til T-stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KG281 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
T-stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret, "RAL 9016"
Corrosion class C2
Længde 300 mm
Højde 11 mm
Bredde 400 mm
Vægt 0,718 kg / sæt med 100
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 718 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 30 cm
Forpakning 1 længde 40 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 højde 6 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 længde 40 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 120
Forpakning 3 vægt 87,84 kg
Forpakning 3 højde 33,5 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager