Schneider-Electric
 
CSU30162002 Billede - scope
CSU30162002
Låg til X-Stykke 200mm FZS
El-nr.: 
8037015235
EAN-nr: 
8712186064937
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produkttype Dæksel
Produktinformationer
Anvendes til Cross stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
Cross stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Montage Uden skrue
Materiale Stål forgalvaniseret
Længde 400 mm
Højde 11 mm
Bredde 400 mm
miljø
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Omgivelsesdata Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Vægt 0,894 kg / sæt med 1
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 878 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 40 cm
Forpakning 1 længde 40 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 højde 6 cm
Forpakning 2 bredde 39,6 cm
Forpakning 2 længde 39,6 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager