Schneider-Electric
 
CSU30165002 Billede - scope
CSU30165002
Låg til X-Stykke 500mm FZS
El-nr.: 
8037015277
EAN-nr: 
8712186064982
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produkttype Dæksel
Produktinformationer
Anvendes til Cross stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde
Cross stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde
Cross stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde
Cross stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde
Cross stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde
Cross stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde
Cross stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 500 mm bredde
Cross stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 500 mm bredde
Cross stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 500 mm bredde
Montage Uden skrue
Materiale Stål forgalvaniseret
miljø
Atmosfærisk/korrosionskategori C2
Omgivelsesdata Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Vægt 2,952 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 6,203 kg
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 70 cm
Forpakning 1 længde 70 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 62,03 kg
Forpakning 2 højde 6 cm
Forpakning 2 bredde 90,8 cm
Forpakning 2 længde 90,8 cm
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager