Schneider-Electric
 
CSU30221502 Billede - scope
CSU30221502
Låg til udvendig bøjning 90° 150mm FZS
El-nr.: 
8037015497
EAN-nr: 
8712186065255
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Arbejdsvinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Vertikal
Anvendes til Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 150 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 150 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 150 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 150 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 150 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 150 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 150 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 150 mm bredde
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret
Corrosion class C2
Vægt 0,155 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 158 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 15 cm
Forpakning 1 længde 15 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 1,58 kg
Forpakning 2 højde 1,1 cm
Forpakning 2 bredde 14,8 cm
Forpakning 2 længde 15 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager