Schneider-Electric
 
CSU30231002 Billede - scope
CSU30231002
Låg til indvendig bøjning 90° 100mm FZS
El-nr.: 
8037015390
EAN-nr: 
8712186065453
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Arbejdsvinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Vertikal
Anvendes til Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 100 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 100 mm bredde
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret
Corrosion class C2
Vægt 0,091 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 111 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 10 cm
Forpakning 1 længde 13 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 højde 5,8 cm
Forpakning 2 bredde 10,2 cm
Forpakning 2 længde 12,6 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 120
Forpakning 3 vægt 13,32 kg
Forpakning 3 højde 33,5 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager