Schneider-Electric
 
CSU30232002 Billede - scope
CSU30232002
Låg til indvendig bøjning 90° 200mm FZS
El-nr.: 
8037015413
EAN-nr: 
8712186065484
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Range "Stago"
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Arbejdsvinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Vertikal
Anvendes til Rising stk. KG281 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 200 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 200 mm bredde
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret
Corrosion class C2
Længde 126 mm
Højde 11 mm
Bredde 200 mm
Vægt 0,161 kg / sæt med 1
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 161 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 13 cm
Forpakning 1 længde 20 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 højde 6 cm
Forpakning 2 bredde 12,6 cm
Forpakning 2 længde 20,2 cm
Enhedstype forpakning 3 CAR
Antal enheder forpakningstype 3 10
Forpakning 3 vægt 1,61 kg
Forpakning 3 højde 6 cm
Forpakning 3 bredde 12,6 cm
Forpakning 3 længde 20,2 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager