Schneider-Electric
 
CSU30236002 Billede - scope
CSU30236002
Låg til indvendig bøjning 90° 600mm FZS
El-nr.: 
8037015468
EAN-nr: 
8712186065545
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Range "Stago"
Produkttype Dæksel
Mounting location Opvarmede rum med tør luft ogubetydelig luftforurening indkøbscentre og parkeringsområder
Produktinformationer
Arbejdsvinkel 90 °
Retning på ændringsstykke Vertikal
Anvendes til Rising stk. KG281 til kabelbakke 35 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 60 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 85 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KG281 til kabelbakke 110 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 35 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 60 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 85 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KB184 til kabelbakke 110 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 35 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 60 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 85 mm højde og 600 mm bredde
Rising stk. KB284 til kabelbakke 110 mm højde og 600 mm bredde
Montage Uden skrue
Material with surface treatment Stål forgalvaniseret
Corrosion class C2
Længde 126 mm
Vægt 0,481 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 479 g
Forpakning 1 højde 1 cm
Forpakning 1 bredde 13 cm
Forpakning 1 længde 60 cm
Enhedstype forpakning 2 BB1
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 højde 6 cm
Forpakning 2 bredde 12,6 cm
Forpakning 2 længde 60,2 cm
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager