Schneider-Electric
 
CSU4518360 Billede - scope
CSU4518360
Performa - mesh tray - ZnAl (Zinc-Aluminium) - 105 mm x 600 mm x 3000 mm
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Performa"
Produkttype Gitterbakke
Antal pr. Sæt 6 m
Produktinformationer
Form U-form
Materiale Stål (zinc+)
Atmosfærisk/korrosionskategori C3/C4
Wirediameter langsgående 4,9 mm
Wirediameter tværgående 3,9 mm
Ledertværsnit 59568 mm²
Standarder IEC 61537
DIN 4102-12
IEC 60068-2-75
EN 50102
EN/ISO 9227
EN 10244-2
Længde 3 m
Højde 110 mm
Bredde 600 mm
Passer til højde 105 mm
Bredde 600 mm
Overfladebehandling Zinc+
miljø
Omgivelsestemperatur under drift -40…120 °C
IK kapslingsklasse IK10
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt