Schneider-Electric
 
CSU4538110 Billede - scope
CSU4538110
Performa - mesh tray cover - steel - ZnAlMg - 20 mm x 100 mm x 2000 mm
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie "Performa"
Produkttype Låg til gitterbakke
Antal pr. Sæt 4 m
Produktinformationer
Materiale Stål (zinc+)
Atmosfærisk/korrosionskategori C3/C4
Anvendes til Gitterbakke, zinc+ 100 mm
Længde 2000 mm
Højde 20 mm
Bredde 100 mm
Passer til højde 70 mm
35 mm
Bredde 100 mm
Overfladebehandling Zinc+
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt