Schneider-Electric
 
CSU7606100FS123 Billede - scope
CSU7606100FS123
Adaptor til hængelås 60x100 sort
El-nr.: 
8036343694
EAN-nr: 
3606481113313
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Stago
Produkttype Hængelås
Produktinformationer
Anvendes til Bakke
Højde 69,5 mm
Bredde 122 mm
Dybde 40 mm
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 153 g
Forpakning 1 højde 7 cm
Forpakning 1 bredde 12 cm
Forpakning 1 længde 4 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager