Schneider-Electric
 
DX1AP52 Billede - scope
DX1AP52
Montagekonsol til Ø 22 mm enheder på DIN-skinne
El-nr.: 
7586050739
EAN-nr: 
3389110568622
Telemecanique
Kendetegn
Egenskaber
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Sæt med 1
Tilbehørstype til trykknap og signallampe Montage support på DIN skinne
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til fastgørelse
Trykknapstationens sammensætning Ordreenhed
Produktinformationer
Montage Med skruer
Montagediameter 22 mm
Montering DIN skinne
Vægt 0,16 kg
Packing Units
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 156 g
Forpakning 1 højde 4,5 cm
Forpakning 1 bredde 8 cm
Forpakning 1 længde 12 cm
Enhedstype forpakning 2 BAG
Antal enheder forpakning 2 10
Forpakning 2 vægt 1,566 kg
Forpakning 2 højde 5 cm
Forpakning 2 bredde 8 cm
Forpakning 2 længde 12 cm
Enhedstype forpakning 3 S01
Antal enheder forpakningstype 3 30
Forpakning 3 vægt 4,755 kg
Forpakning 3 højde 15 cm
Forpakning 3 bredde 15 cm
Forpakning 3 længde 40 cm
Offer Sustainability
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Garanti
Garanti 18 months
Distributors and Sales information_dk
Lagerkode Ikke på lager