|
|
|
EVF2S7P02
EVLink Ladestander Park/Terræn 1xT2 7kW
|
|
|
|
|
Produktet er udgået OKT. 23, 2024
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
EVlink
|
Produktnavn
|
EVlink parking
|
Produkttype
|
Ladestation
|
Enhedsforkortelse
|
"EVF2"
|
Beskrivelse af poler
|
1P +N til styrekredsløb
1P +N til effekt kredsløb
|
Montageform
|
Gulvmonteret
|
Type
|
Standard
|
Nominel forsyningsspænding
|
230 V AC 50/60 Hz effekt kredsløb
220...240 V AC 50/60 Hz styrekredsløb
|
Jordingssystem
|
TN
IT
TT
|
Stikkontaktnummer
|
1
|
Stikkontaktstype
|
Højre: T2 / sølvbelagt kontakter
|
Maksimal forsyningsstrøm
|
32 A til T2
|
Maks. effekt
|
7 kW til T2
|
Produktinformationer
Betjening
|
1 rød trykknap, funktion: stop
1 grøn oplyst trykknap, funktion: start/unlock flap
|
Lokal indikering
|
Lader: 1 LED (grøn) (blinkende) til side
Tilgængelig: 1 LED (grøn) til Front
Reserveret: 1 LED (orange) til Front
Ikke betjenbar: 1 LED (rød) til Front
|
Kommunikationsportsprotokol
|
OCPP 1.6
|
Konfiguration/Arkitektur
|
Clustered architecture
Standalone
|
Drift og vedligeholdelse
|
Circuit breaker status
Charge detail records
User privilege configuration
Load management
Diagnosis capabilities
Postponed charge
|
Web server
|
Indbygget
|
Ethernet service
|
Konfigurering via web server
|
Standarder
|
IEC 61851-22
IEC 61851-1
|
Produktcertificeringer
|
EV Ready
ZE Ready
CB
CE
|
Højde
|
1146 mm
|
Bredde
|
413 mm
|
Dybde
|
220 mm
|
Vægt
|
50 kg
|
Farve
|
Front: hvid (RAL 9003)
Side: grå (RAL 7016)
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP54 Belastning fra i henhold til IEC 61851-1
IP54 Belastning til i henhold til IEC 61851-1
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 Ladestation i henhold til IEC 61851-22
IK10 kontakt udtag i henhold til IEC 61851-22
|
Temperatur ved drift
|
-30…50 °C i henhold til IEC 61851-22
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Driftshøjde
|
0...2000 m i henhold til IEC 61851-22
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
38,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
45,0 cm
|
Package 1 Length
|
128,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
58,0 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
|
|