Schneider-Electric
 
EVF2S7P2FR Billede - scope
EVF2S7P2FR
EVLink Ladestander Park/Terræn 1xT2-TF 32A 1P RFID
El-nr. El-nr.: 
3311001410
EAN-nr EAN-nr: 
3606485443010
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EVlink
Produktnavn EVlink parking
Produkttype Ladestation
Enhedsforkortelse "EVF2"
Beskrivelse af poler 1P +N til styrekredsløb
1P +N til effekt kredsløb
Montageform Gulvmonteret
Type Standard
Nominel forsyningsspænding 230 V AC 50/60 Hz effekt kredsløb
220...240 V AC 50/60 Hz styrekredsløb
Jordingssystem IT
TN
TT
Stikkontaktnummer 2
Stikkontaktstype Venstre: T2 / sølvbelagt kontakter
Højre: "TF" / sølvbelagt kontakter
Maksimal forsyningsstrøm 32 A til T2
10 A til "TF"
Maks. effekt 7 kW til T2
2,3 kW til "TF"
Adgangssystem Brik RFID i henhold til ISO/IEC 14443 A and B
Brik RFID i henhold til ISO/IEC 15693
Brik RFID i henhold til ISO 14443-4 A
Produktinformationer
Betjening 2 rød trykknap, funktion: stop
2 grøn oplyst trykknap, funktion: start/unlock flap
Lokal indikering Lader: 2 LED (grøn) (blinkende) til side
Tilgængelig: 2 LED (grøn) til Front
Reserveret: 2 LED (orange) til Front
Ikke betjenbar: 2 LED (rød) til Front
Kommunikationsportsprotokol OCPP 1.6
Konfiguration/Arkitektur Clustered architecture
Standalone
Drift og vedligeholdelse Postponed charge
Diagnosis capabilities
Circuit breaker status
User privilege configuration
Load management
Charge detail records
Web server Indbygget
Ethernet service Konfigurering via web server
Standarder IEC 61851-22
IEC 61851-1
Produktcertificeringer EV Ready
ZE Ready
CE
CB
Højde 1146 mm
Bredde 413 mm
Dybde 220 mm
Vægt 50 kg
Farve Front: hvid (RAL 9003)
Side: grå (RAL 7016)
Miljø
IP kapslingsklasse IP54 Belastning fra i henhold til IEC 61851-1
IP54 Belastning til i henhold til IEC 61851-1
IP kapslingsklasse IK10 Ladestation i henhold til IEC 61851-22
IK10 kontakt udtag: T2 i henhold til IEC 61851-22
IK08 kontakt udtag: "TF" i henhold til IEC 61851-22
Temperatur ved drift -30…40 °C i henhold til IEC 61851-22
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Driftshøjde 0...2000 m i henhold til IEC 61851-22
Relativ fugtighed 0…95 %
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 38,0 cm
Pakke 1 Længde 45,0 cm
Package 1 Length 130,0 cm
Pakke 1 Vægt 44,0 kg
Bæredygtighed
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
CO2-belastning (kg.eq.CO2) 932
Logistik informationer
Oprindelsesland FR