Schneider-Electric
 
EVP1BNS Billede - scope
EVP1BNS
RFID kort - 10 stk
El-nr. El-nr.: 
3311001559
EAN-nr EAN-nr: 
3606480624636
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EVlink
Produkttype Brik
Tilbehør/reservedele kategori RFID tilbehør
Serien passer med EVlink (EVlink parking)
EVlink (EVlink by)
EVlink (EVlink Smart Wallbox)
EVlink (EVlink Pro AC)
EVlink (EVlink Pro AC Metal)
Teknologitype RFID
Medfølgende udstyr 1 Kllistermærkeark: Admin
9 Kllistermærkeark: Bruger
1 Brugermanual
Produktinformationer
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 0,5 cm
Pakke 1 Længde 23,7 cm
Package 1 Length 33,7 cm
Pakke 1 Vægt 161,0 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 1,863 kg
Bæredygtighed
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months