Schneider-Electric
 
EVP1CBS321A45 Billede - scope
EVP1CBS321A45
Ladestander kabel 4.5m 1xT1 32A 7.3
El-nr. El-nr.: 
3311000673
EAN-nr EAN-nr: 
3606480939853
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EVlink
Produkttype Ladekabel
Tilbehør/reservedele kategori Reservedele
Antal faser Enkel faset
Beskrivelse af poler 1P +N
Mærkestrøm [In] 32 A
[Us] nominel forsyningsspænding 220...240 V AC 50/60 Hz
Jordingssystem Kompatibel IT med ekstra isolationstransformer på strømforsyningen
Compatible TN
Compatible TT
Nominel udgangseffekt 7,4 W 32 A
Antal stikkontakter 1
Produktinformationer
Stiktype T1 køretøjets ende sølvbelagt kontakter
Uden stik ladestationens ende
Serien passer med EVlink (EVlink Smart Wallbox) "EVB1" Ladestation
Standarder IEC 62196-1
IEC 62196-2
Produktcertificeringer CE
Længde 4,5 m
Vægt 2,6 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP54 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK10 conforming to IEC 62262
Temperatur ved drift -30…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Relativ fugtighed 5…95 %
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,0 cm
Pakke 1 Længde 30,0 cm
Package 1 Length 40,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,671 kg
Bæredygtighed
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Logistik informationer
Oprindelsesland FR