Schneider-Electric
 
EVP1DB1LG Billede - scope
EVP1DB1LG
Stander sokkel_24kW DC Charger_Single
El-nr. El-nr.: 
3311002040
EAN-nr EAN-nr: 
3606489778927
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EVlink
Produkttype Piedestal
Enhedsforkortelse Pedestal_24kW DC-oplader Enkelt
Produktinformationer
Kompatibilitet 1 x Ladestation
Enhedsapplikation Lader til elkøretøj
Installationstype Indendørs/udendørs
Montageform Gulvmonteret
Materiale Metal
Farve Mørkegrå (RAL 7021)
Højde 1533 mm
Bredde 536 mm
Dybde 336 mm
Vægt 51 kg (pedastal)
117 kg (piedestal med ladestation)
Miljø
Serien passer med EVlink (EVlink Fast Charge Solution)
IK kapslingsklasse IK10
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 59,0 cm
Pakke 1 Længde 69,0 cm
Package 1 Length 194,0 cm
Pakke 1 Vægt 90,0 kg
Bæredygtighed
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Logistik informationer
Oprindelsesland FR