Schneider-Electric
 
EVP1HSM21 Billede - scope
EVP1HSM21
Ladestander indbygningsudtag T2 1 fas
El-nr. El-nr.: 
3311000699
EAN-nr EAN-nr: 
3606485435626
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment EVlink
Produkttype Kontakt udtag
Stikkontakttype T2
Beskrivelse af poler 1P +N
[Us] nominel forsyningsspænding 220...240 V AC 50/60 Hz
Maksimal forsyningsstrøm 32 A
Jordingssystem Compatible TN
Compatible TT
Kompatibel IT med ekstra isolationstransformer på strømforsyningen
Nominel udgangseffekt 7,4 W 32 A
Serien passer med EVlink ("EVlink Wallbox") "EVH2" Ladestation
Produktinformationer
Materiale Plast
Produktcertificeringer CE
Højde 110 mm
Bredde 110 mm
Dybde 90 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP54 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK10 conforming to IEC 62262
Temperatur ved drift -30…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Relativ fugtighed 5…95 %
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 15,000 cm
Pakke 1 Længde 15,000 cm
Package 1 Length 40,000 cm
Pakke 1 Vægt 796,000 g
Bæredygtighed
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Logistik informationer
Oprindelsesland FR