Schneider-Electric
 
FFS06720318 Billede - scope
FFS06720318
Essentia Brandtryk ECE221-I, med isolator
EAN-nr EAN-nr: 
6430043854560
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Esmi addressable components for ALC range
Produkttype Manual call point
Farve Rød
Produktinformationer
Materiale PC (polycarbonate)
Type af betjening Resettable
[Ue] Nominel driftsspænding "17...35 V" DC supply
Signalfunktion Alarm status LED rød
Isolator operation LED gul
Fejl flashing LED gul
Device is polled flashing LED Grøn
Indstillingsmåde 8-segment DIL switch: address setting
Strømforbrug "100 µA" standby
1 mA power-up surge "1s typical"
4 mA alarm LED on
Højde 90 mm
Bredde 90 mm
Dybde 63 mm
Vægt 180 g
Miljø
IP kapslingsklasse IP44
Temperatur ved drift -40…70 °C
Standarder "EN 54-11"
"EN 54-17"
Produktcertificeringer CPR
LPCB
Relativ fugtighed 0…95 % non-condensing
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 7,0 cm
Pakke 1 Længde 10,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Pakke 1 Vægt 190,0 g
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland GB
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager