|
|
|
GB2CD07
Automatsikring 1polet + Nul 2AIcu = 15kA 230V
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys GB2
|
Enhedsforkortelse
|
GB2
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Polbeskrivelse
|
1P +N
|
Netværkstype
|
AC/DC
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til IEC 60947-2
DC-12 i henhold til IEC 60947-5-1
DC-13 i henhold til IEC 60947-5-1
|
Netfrekvens
|
50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Brydeevne
|
15 kA Icu ved 110 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
15 kA Icu ved 230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
1,5 kA Icu ved 24 V DC i henhold til IEC 60947-2
1 kA Icu ved 48 V DC i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service kort-circuit bremseing kapacitet
|
50 % ved 110 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 % ved 230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Udløserteknologi
|
Termo-magnetisk
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsstrøm
|
26 A
|
Produktinformationer
Montageform
|
Med klips
|
Montagetilbehør
|
Plade
Skinne
|
Montageposition
|
Lodrette
Vandret
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
[In] mærkestrøm
|
2 A
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
250 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
277 V AC 60 Hz i henhold til CSA C22.2 No 235
277 V AC 60 Hz i henhold til UL 1077
48 V DC
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
4 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Effekttab pr. pol
|
2 W
|
Mekanisk holdbarhed
|
8000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
8000 kredsløb
|
Tilslutningsklemmer
|
Connector 1 kabel(er) 0,75…6 mm²Solid uden
Connector 2 kabel(er) 0,75…4 mm²Solid uden
Connector 1 kabel(er) 0,75…4 mm²Fleksibel med
Connector 2 kabel(er) 0,75…2,5 mm²Fleksibel med
|
Tilspændingsmoment
|
1,2 N.m til connector
|
Mekanisk robusthed
|
Sjok: 22 Gn til 20 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Vibrationer: 5 Gn, 5...110 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 6
|
Antal moduler á 9 mm
|
2
|
Højde
|
74 mm
|
Bredde
|
15 mm
|
Dybde
|
67 mm
|
Vægt
|
0,07 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
"EN/IEC 60947-2"
CSA C22.2 No 235
UL 1077
|
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Temperatur ved drift
|
-20…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…80 °C
|
Brandmodstand
|
960 °C i henhold til IEC 60695-2-1
|
Driftshøjde
|
3000 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,800 cm
|
Package 1 Length
|
7,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
62,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
8,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
7,800 cm
|
Pakke 2 Længde
|
9,600 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
388,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
72
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,945 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|