Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

GC2540M5 |
Schneider-Electric
 
GC2540M5 Billede - scope
GC2540M5
Modulkontaktor 4 polet. 25Astyrespænding 230V AC brede 35mm
El-nr.El-nr.: 
7522054359
EAN-nrEAN-nr: 
3389110641523
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktnavn TeSys GC
Produkttype Modular contactor
Enhedsforkortelse GC25
Til kobling af Lysing
Motor kontrol
Varme
Produktinformationer
Anvendelseskategori AC-7B
AC-7A
Beskrivelse af poler 4P
Power pole contact composition 4 NO
[Ue] Nominel driftsspænding <= 250 V AC
[Ie] Nominelt strømforbrug 25 A AC-7A
8,5 A AC-7B
Driftsstilling 30°/vertikal
Kontrol strømkreds type AC ved 50 Hz
Styrespænding 220...240 V AC 50 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 4 kV
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 25 A (at 50 °C) for effekt kredsløb
Mærkeslutteevne Irms 68 A at 400 V AC for effekt kredsløb conforming to IEC 61095
Mærkebrydeevne 68 A at 400 V for effekt kredsløb conforming to IEC 61095
[Icw] nominel modstand 200 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb
62 A 40 °C - 30 s for effekt kredsløb
Tilhørende sikringsstørrelse 25 A gL at <= 440 V for effekt kredsløb
Impedans 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for effekt kredsløb
[Ui] Isolationsspænding 500 V i henhold til IEC 61095
500 V i henhold til VDE 0110
Elektrisk holdbarhed AC-7A: 100000 kredsløb
AC-7B: 100000 kredsløb
Effekttab i pr. pol 1,6 W
Type af betjening Fjernbetjening
Montageform Clip-on
Montagetilbehør DIN-skinne
Standarder IEC 61095
IEC 60947-5
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 2,5 mm²Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 2,5 mm²Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 2,5 mm²Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5 mm²Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5 mm²Solid uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5 mm²Solid uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 6 mm²Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 4 mm²Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 6 mm²Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5 mm²Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 6 mm²Solid uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 4 mm²Solid uden
Tilspændingsmoment Styrekredsløb: 0,8 N.m - på skrueklemmer
Effekt kredsløb: 0,8 N.m - på skrueklemmer
Driftstid 10...25 ms åben
10...30 ms lukning
Mekanisk holdbarhed 1000000 kredsløb
Maximum operating rate 300 cyc/h ved <50 °C
Styrekredsens spændingsgrænser Drop-out: 0.2...0.75 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Operational: 0.85...1.1 Uc at 50 Hz (at <50 °C)
Indkoblingseffekt i VA 34 VA 50 Hz (at 20 °C)
Holdetid strømforbrug i VA 4,6 VA 50 Hz (at 20 °C)
Strømvarmetab 1,6 W ved 50/60 Hz
Miljø
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til VDE 0106 (i kapsling)
IP20 i henhold til VDE 0106
Beskyttelsesbehandling TC
Omgivelsestemperatur under drift -5…50 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…70 °C
Driftshøjde <= 3000 m
Mekanisk robusthed Sjok kontaktor åben: 10 Gn til 11 ms
Sjok kontaktor lukket: 15 Gn til 11 ms
Vibrationer kontaktor åben: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor lukket: 3 Gn, 5...300 Hz
Antal 18 mm moduler 2
Højde 85 mm
Bredde 36 mm
Dybde 62,5 mm
Vægt 0,23 kg
Antal pr. Sæt Sæt med 6
Farve Hvid
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 9,000 cm
Pakke 1 Længde 23,000 cm
Package 1 Length 8,000 cm
Pakke 1 Vægt 203,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 9,000 cm
Pakke 2 Bredde 23,000 cm
Pakke 2 Længde 8,000 cm
Pakke 2 Vægt 1,280 kg
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 72
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 15,891 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap No
SCIP-nummer 361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
Reach-forordning
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktivet I overensstemmelse med undtagelser
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months