|
|
|
GV2G354
TeSys GV2 sløjfeskinne til 3 stk. GV2 54 mm
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktnavn
|
FT
|
Enhedsforkortelse
|
GV2G
|
Produkttype
|
Cubicle duct
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Serie kompatibilitet
|
"TeSys Deca"
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
|
Antal udtag
|
3
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
63 A
|
Afstand imellem tilslutninger
|
54 mm
|
Produktinformationer
Montagested
|
På terminal
|
Isolationsspænding [Ui]
|
690 V
|
Længde
|
152 mm
|
Vægt
|
0,06 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1 cm
|
Pakke 1 Længde
|
3,1 cm
|
Package 1 Length
|
15,1 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
64 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
70
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,589 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
2240
|
Pakke 3 Højde
|
77 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
60 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
159,06 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|