Schneider-Electric
 
GV2G454 Billede - scope
GV2G454
TeSys GV2 sløjfeskinne til 4 stk. GV2 54 mm
El-nr. El-nr.: 
7522109958
EAN-nr EAN-nr: 
3389110555875
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Linergy
Produktnavn FT
Enhedsforkortelse GV2G
Produkttype Cubicle duct
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Polbeskrivelse 3P
Serie kompatibilitet "TeSys Deca"
TeSys GV2
TeSys K
TeSys U
Antal udtag 4
Konventionel friluft termisk strøm [Ith] 63 A
Afstand imellem tilslutninger 54 mm
Produktinformationer
Montagested På terminal
Isolationsspænding [Ui] 690 V
Længde 206 mm
Vægt 0,085 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 1,900 cm
Pakke 1 Længde 3,700 cm
Package 1 Length 21,600 cm
Pakke 1 Vægt 88,000 g
Enhedstype af pakke 2 S01
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 15,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 4,550 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 1600
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 156,500 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
Logistik informationer
Oprindelsesland RO
Garanti
Garanti 18 months