Schneider-Electric
 
GV2L08 Billede - scope
GV2L08
TeSys GV2 kortslutningsudløser GV2L08 IN 4.0 A
El-nr. El-nr.: 
7522001373
EAN-nr EAN-nr: 
3389110213256
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "TeSys Deca"
Produktnavn TeSys GV2
Produkttype Motor circuit breaker
Enhedsforkortelse GV2L
Enhedsapplikation Motor protection
Udløserteknologi Magnetic
Produktinformationer
Beskrivelse af poler 3P
Netværkstype AC
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til IEC 60947-2
AC-3 i henhold til IEC 60947-4-1
"AC-3e" i henhold til IEC 60947-4-1
Netfrekvens 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Motoreffekt i kW 1,1 kW ved 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW ved 400/415 V AC 50/60 Hz
1,5 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
3 kW ved 690 V AC 50/60 Hz
Brydeevne 100 kA Icu ved 230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
4 kA Icu ved 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Ics] rated service kort-circuit bremseing kapacitet 100 % ved 230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 % ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 % ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 % ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 % ved 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Type af betjening Drejehåndtag
[In] mærkestrøm 4 A
Indstillingsområde for termsik beskyttelse 2,5…4 A i henhold til IEC 60947-4-1
Kortslutningsudløserens aktiveringsstrøm 74 A
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith] 4 A i henhold til IEC 60947-4-1
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Ui] Isolationsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til IEC 60947-2
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-1
Effekttab pr. pol 1,8 W
Mekanisk holdbarhed 100000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 100000 kredsløb til AC-3 ved 415 v "In"
100000 kredsløb til "AC-3e" ved 415 v "In"
Anvendelse Continuous i henhold til IEC 60947-4-1
Tilspændingsmoment 1,7 N.m - på fjeder klemmer
Fastgørelse 35 mm symmetrisk DIN skinne: clipped
Tavle: skruet fast (with 2 x M4 screws)
Montageposition Vandret
Lodrette
Bredde 45 mm
Højde 89 mm
Dybde 97 mm
Vægt 0,33 kg
Farve Mørkegrå
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
Produktcertificeringer CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
DNV-GL
"UKCA"
IECEE CB Scheme
IP kapslingsklasse IK04
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529
Climatic medstand I henhold til IACS E10
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Temperatur ved drift -20…60 °C
Mekanisk robusthed Sjok: 30 Gn til 11 ms
Vibrationer: 5 Gn, 5...150 Hz
Driftshøjde 2000 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,800 cm
Pakke 1 Længde 9,500 cm
Package 1 Length 10,200 cm
Pakke 1 Vægt 322,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 20
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 6,651 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 320
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 114,416 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months