Beskrivelse af poler
|
3P
|
Netværkstype
|
AC
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A i henhold til IEC 60947-2
AC-3 i henhold til IEC 60947-4-1
"AC-3e" i henhold til IEC 60947-4-1
|
Netfrekvens
|
50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Motoreffekt i kW
|
15 kW ved 400/415 V AC 50/60 Hz
18,5 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
22 kW ved 690 V AC 50/60 Hz
|
Brydeevne
|
50 kA Icu ved 230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 kA Icu ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
20 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
10 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
4 kA Icu ved 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Ics] rated service kort-circuit bremseing kapacitet
|
100 % ved 230/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
50 % ved 400/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
75 % ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
75 % ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
100 % ved 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Type af betjening
|
Drejehåndtag
|
[In] mærkestrøm
|
32 A
|
Indstillingsområde for termsik beskyttelse
|
24…32 A i henhold til IEC 60947-4-1
|
Kortslutningsudløserens aktiveringsstrøm
|
537,6 A
|
Traditionel udendørs termisk strøm [Ith]
|
32 A i henhold til IEC 60947-4-1
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60947-2
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til IEC 60947-1
|
Effekttab pr. pol
|
1,8 W
|
Mekanisk holdbarhed
|
100000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
100000 kredsløb til AC-3 ved 415 v "In"
100000 kredsløb til "AC-3e" ved 415 v "In"
|
Anvendelse
|
Continuous i henhold til IEC 60947-4-1
|
Tilspændingsmoment
|
1,7 N.m - på fjeder klemmer
|
Fastgørelse
|
35 mm symmetrisk DIN skinne: clipped
Tavle: skruet fast (with 2 x M4 screws)
|
Montageposition
|
Vandret
Lodrette
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
89 mm
|
Dybde
|
97 mm
|
Vægt
|
0,33 kg
|
Farve
|
Mørkegrå
|