Schneider-Electric
 
GV2MCK04 Billede - scope
GV2MCK04
TeSys GV2 kapsling m/TeSys GV2 nødstop GV2ME IP55
El-nr. El-nr.: 
7522002204
EAN-nr EAN-nr: 
3389110116939
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produkttype Kapsling
Enhedsforkortelse GV2MC
Tilbehør/reservedele kategori Montagetilbehør
Produktet passer med GV2ME
Enclosure type Forfra montage
Medfølgende udstyr Mushroom hoved nødstop trykknap
Produktinformationer
Auxiliary montage location Højre
Venstre
Højde 147 mm
Bredde 93 mm
Dybde 145,5 mm
Vægt 0,3 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP55
Miljømæssige egenskaber Standard miljø
Produktcertificeringer "UKCA"
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,000 cm
Pakke 1 Længde 15,500 cm
Package 1 Length 16,500 cm
Pakke 1 Vægt 396,000 g
Enhedstype af pakke 2 S04
Antal enheder i pakke 2 19
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 40,000 cm
Pakke 2 Længde 60,000 cm
Pakke 2 Vægt 8,168 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Sustainable packaging Yes
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland CZ
Garanti
Garanti 18 months