Schneider-Electric
 
GV3L65 Billede - scope
GV3L65
Kortslutningsudløser 65A
El-nr. El-nr.: 
7522461557
EAN-nr EAN-nr: 
3389119405461
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment "TeSys Deca"
Produktnavn TeSys GV3
Produkttype Motor circuit breaker
Enhedsforkortelse GV3L
Enhedsapplikation Motor protection
Udløserteknologi Magnetic
Produktinformationer
Beskrivelse af poler 3P
Netværkstype AC
Anvendelseskategori Kategori A i henhold til IEC 60947-2
AC-3 i henhold til IEC 60947-4-1
Netfrekvens 50/60 Hz
Motoreffekt i kW 30 kW ved 400/415 V AC 50/60 Hz
37 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
55 kW ved 690 V AC 50/60 Hz
Brydeevne 100 kA Icu ved 230/240 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu ved 400/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz
12 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz
6 kA Icu ved 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] rated service kort-circuit bremseing kapacitet 100 % ved 230/240 V AC 50/60 Hz
100 % ved 400/415 V AC 50/60 Hz
100 % ved 440 V AC 50/60 Hz
50 % ved 500 V AC 50/60 Hz
50 % ved 690 V AC 50/60 Hz
Type af betjening Drejehåndtag
[In] mærkestrøm 65 A
Kortslutningsudløserens aktiveringsstrøm 910 A
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
[Ui] Isolationsspænding 690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Impulsmodstandsspænding [Uimp] 6 kV i henhold til IEC 60947-2
Egnet for adskillelse Ja i henhold til IEC 60947-1
Effekttab pr. pol 8 W
Mekanisk holdbarhed 50000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 50000 kredsløb til AC-3 ved 415 v "In"
Tilspændingsmoment 5 N.m - på fjeder klemmer
Fastgørelse 35 mm symmetrisk DIN skinne: clipped
Tavle: skruet fast (with 3 x M4 screws)
Montageposition Vandret
Lodrette
Bredde 55 mm
Højde 132 mm
Dybde 136 mm
Vægt 0,96 kg
Farve Mørkegrå
Miljø
Standarder "EN/IEC 60947-2"
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC/EN 60335-1:Clause 30.2
IEC/EN 60335-2-40:Annex JJ
Produktcertificeringer CCC
UL
CSA
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
ABS
DNV-GL
"UKCA"
IP kapslingsklasse IP20 i henhold til IEC 60529
Climatic medstand I henhold til IACS E10
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -40…80 °C
Brandmodstand 960 °C i henhold til IEC 60695-2-11
Temperatur ved drift -20…60 °C
Mekanisk robusthed Sjok: 15 Gn til 11 ms kontaktor åben
Sjok: 30 Gn til 11 ms kontaktor lukket
Vibrationer: 4 Gn, 5...300 Hz
Driftshøjde 3000 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 16,000 cm
Pakke 1 Længde 6,500 cm
Package 1 Length 14,500 cm
Pakke 1 Vægt 1,006 kg
Enhedstype af pakke 2 P06
Antal enheder i pakke 2 120
Pakke 2 Højde 75,000 cm
Pakke 2 Bredde 60,000 cm
Pakke 2 Længde 80,000 cm
Pakke 2 Vægt 136,480 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh free of SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months