|
|
|
GVAD0110
Signalkontakt 1NO+1NC fejl
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
"TeSys Deca"
|
Enhedsforkortelse
|
GVAD
|
Produkttype
|
Hjælpe kontakt blok
|
Produktet passer med
|
GV2ME
GV2L
"GV3P"
GV2P
"GV3L"
GV2LE
GV2RT
|
Montagested
|
Venstre side
|
Hjælpekontakter drift
|
Fejl signal 1 NC
|
Pole kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V i henhold til IEC 60947-1
300 V i henhold til UL 508
300 V i henhold til CSA C22.2 No 14
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
48...690 V AC
24...240 V DC
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
6 A
2,5 A for fejl signalling
|
Mekanisk holdbarhed
|
100000 kredsløb
|
Minimum sluttestrøm
|
5 mA
|
Minimum spænding
|
17 V
|
Beskyttelsestype
|
GB2CB... Frekvensomformer
GG sikring 10 A
|
Mærkeeffekt i VA
|
300 VA ved 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
414 VA ved 690 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
500 VA ved 110…127 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
500 VA ved 500 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
650 VA ved 440 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
720 VA ved 230…240 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
850 VA ved 380…415 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
36 VA ved 24 V AC-14 - elektrisk holdbarhed: 1000 kredsløb
48 VA ved 48 V AC-14 - elektrisk holdbarhed: 1000 kredsløb
72 VA ved 110…127 V AC-14 - elektrisk holdbarhed: 1000 kredsløb
|
Mærkeeffekt i W
|
120 W ved 240 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
140 W ved 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
140 W ved 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
180 W ved 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
240 W ved 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
15 W ved 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 1000 kredsløb
24 W ved 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 1000 kredsløb
9 W ved 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 1000 kredsløb
|
Tilspændingsmoment
|
1,4 N.m - på skrueklemmer
|
Højde
|
89 mm
|
Bredde
|
9,3 mm
|
Dybde
|
66 mm
|
Vægt
|
0,055 kg
|
Farve
|
Mørkegrå
|
Miljø
Miljømæssige egenskaber
|
Normal omgivelser
|
Produktcertificeringer
|
"UKCA"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
42,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
470,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
3,118 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
|
|