|
|
|
GVAE20
Hjælpekontakt 2NO frontmonteret
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
"TeSys Deca"
|
Enhedsforkortelse
|
GVAE
|
Produkttype
|
Hjælpe kontakt blok
|
Produktet passer med
|
GV2L
"GV3P"
GV2ME
LS1D32
"GV3L"
GV2RT
GV2P
GV2LE
|
Montagested
|
Front side
|
Pole kontakt composition
|
2 NO
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
300 V i henhold til UL 508
300 V i henhold til CSA C22.2 No 14
250 V i henhold til IEC 60947-1
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
24...240 V AC
24...60 V DC
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
2,5 A
|
Mekanisk holdbarhed
|
100000 kredsløb
|
Minimum sluttestrøm
|
5 mA
|
Minimum spænding
|
17 V
|
Beskyttelsestype
|
GG sikring 10 A
GB2CB06 strømkreds bremser 10 A
|
Mærkeeffekt i VA
|
120 VA ved 110…120 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
120 VA ved 230…240 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
48 VA ved 24 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
60 VA ved 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
|
Mærkeeffekt i W
|
15 W ved 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
24 W ved 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
9 W ved 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhed: 100000 kredsløb
|
Tilspændingsmoment
|
1,4 N.m - på skrueklemmer
|
Højde
|
11 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Dybde
|
29 mm
|
Vægt
|
0,02 kg
|
Miljø
Miljømæssige egenskaber
|
Normal omgivelser
|
Produktcertificeringer
|
"UKCA"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,600 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
6,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
19,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
6,300 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
7,300 cm
|
Pakke 2 Længde
|
12,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
209,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
220
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
4,377 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|