Schneider-Electric
 
GVAU225 Billede - scope
GVAU225
Underspændingsudløser 220-240V 50Hz
El-nr. El-nr.: 
7522401818
EAN-nr EAN-nr: 
3389110345995
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
"TeSys Deca"
Produkttype Underspændingsudløser
Enhedsforkortelse "GVAU"
Produktinformationer
Serien passer med TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
"TeSys Deca"
Styrespænding 220...240 V AC 50 Hz
Styrekredsens spændingsgrænser 0.85...1.1 Un
[Ui] Isolationsspænding 690 V AC i henhold til IEC 60947-1
600 V AC i henhold til UL 60947-4-1
600 V AC i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
Grænse for udløsespænding 0.7...0.35 Un
Indkoblingseffekt i VA 12 VA AC
Indkoblingseffekt i W 8 W
Holdetid strømforbrug i VA 3,5 VA AC
Holdetid strømforbrug i W 1,1 W
Driftstid 10...15 ms i henhold til IEC 60947-1
Belastningsfaktor 100 %
Tilslutningsklemmer Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…2,5 mm²Solid
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Solid
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…1,5 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…1,5 mm²Fleksibel med
Spændingsmoment "< 1.4 N.m" til skrueklemmer
Mekanisk holdbarhed 10000 kredsløb med GV3P og GV3L
30000 kredsløb med GV2ME og GV2P
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Højde 89 mm
Bredde 18 mm
Dybde 66 mm
Vægt 0,105 kg
Farve Mørkegrå
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,800 cm
Pakke 1 Længde 8,500 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Pakke 1 Vægt 108,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 42
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 4,878 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland CZ
Garanti
Garanti 18 months