|
|
|
GVAU385
Underspændingsudløser 380V 50Hz
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
"TeSys Deca"
|
Produkttype
|
Underspændingsudløser
|
Enhedsforkortelse
|
"GVAU"
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
"TeSys Deca"
|
Styrespænding
|
380...400 V AC 50 Hz
440 V AC 60 Hz
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
0.85...1.1 Un
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V AC i henhold til IEC 60947-1
600 V AC i henhold til UL 60947-4-1
600 V AC i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Grænse for udløsespænding
|
0.7...0.35 Un
|
Indkoblingseffekt i VA
|
12 VA AC
|
Indkoblingseffekt i W
|
8 W
|
Holdetid strømforbrug i VA
|
3,5 VA AC
|
Holdetid strømforbrug i W
|
1,1 W
|
Driftstid
|
10...15 ms i henhold til IEC 60947-1
|
Belastningsfaktor
|
100 %
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…2,5 mm²Solid
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Solid
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…1,5 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…1,5 mm²Fleksibel med
|
Spændingsmoment
|
"< 1.4 N.m" til skrueklemmer
|
Mekanisk holdbarhed
|
10000 kredsløb med GV3P og GV3L
30000 kredsløb med GV2ME og GV2P
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 10
|
Højde
|
89 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
66 mm
|
Vægt
|
0,105 kg
|
Farve
|
Mørkegrå
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,700 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,300 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
107,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
42
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,830 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
|
|