Schneider-Electric
 
GVAX385 Billede - scope
GVAX385
Underspændingsudløser 380V 50Hz
El-nr. El-nr.: 
7522401931
EAN-nr EAN-nr: 
3389110346312
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
"TeSys Deca"
Produkttype Safety underspænding trip
Enhedsforkortelse "GVAX"
Produktinformationer
Serien passer med TeSys GV2ME
"TeSys Deca"
Styrespænding 380...400 V AC 50 Hz
440 V AC 60 Hz
Styrekredsens spændingsgrænser 0.85...1.1 Un
[Ui] Isolationsspænding 690 V AC i henhold til IEC 60947-1
600 V AC i henhold til UL 60947-4-1
600 V AC i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
Grænse for udløsespænding 0.7...0.35 Un
Indkoblingseffekt i VA 12 VA AC
Indkoblingseffekt i W 8 W
Holdetid strømforbrug i VA 3,5 VA AC
Holdetid strømforbrug i W 1,1 W
Driftstid 10...15 ms i henhold til IEC 60947-1
Belastningsfaktor 100 %
Tilslutningsklemmer Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…2,5 mm²Solid
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Solid
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…2,5 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…1,5 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…1,5 mm²Fleksibel med
Spændingsmoment "< 1.4 N.m" til skrueklemmer
Mekanisk holdbarhed 30000 kredsløb
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Højde 89 mm
Bredde 18 mm
Dybde 66 mm
Vægt 0,105 kg
Farve Mørkegrå
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,800 cm
Pakke 1 Længde 8,500 cm
Package 1 Length 9,500 cm
Pakke 1 Vægt 120,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 42
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 5,424 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland CZ
Garanti
Garanti 18 months