Schneider-Electric
 
IMT36174 Billede - scope
IMT36174
Gummipakdåse TET-C M7-10 CR
El-nr. El-nr.: 
9139127619
EAN-nr EAN-nr: 
3606480163739
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Gummipakdåse
Produkttype Gummipakdåse
Farve Sort
Antal pr. Sæt Sæt af 50
Produktinformationer
Materiale CR (kloropren)
Udvendig kabeldiameter 7…10 mm
Borediameter 20 mm
miljø
IP kapslingsklasse IP67
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 49,0 g
Forpakning 1 højde 2,5 cm
Forpakning 1 bredde 2,0 cm
Forpakning 1 længde 2,5 cm
Enhedstype forpakning 2 PAL
Antal enheder forpakning 2 1
Forpakning 2 vægt 1,21 kg
Forpakning 2 højde 80,0 cm
Forpakning 2 bredde 80,0 cm
Forpakning 2 længde 120,0 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 48000
Forpakning 3 vægt 300,0 kg
Forpakning 3 højde 80,0 cm
Forpakning 3 bredde 80,0 cm
Forpakning 3 længde 120,0 cm
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode På lager