Schneider-Electric
 
IMT36176 Billede - scope
IMT36176
Gummipakdåse TET-C M20-26 CR
El-nr. El-nr.: 
9139127635
EAN-nr EAN-nr: 
3606480163753
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Gummipakdåse
Produkttype Gummipakdåse
Farve Sort
Antal pr. Sæt Sæt med 25
Produktinformationer
Materiale CR (kloropren)
Udvendig kabeldiameter 20…26 mm
Borediameter 40 mm
miljø
IP kapslingsklasse IP67
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 32,0 g
Forpakning 1 højde 4,7 cm
Forpakning 1 bredde 4,8 cm
Forpakning 1 længde 4,2 cm
Enhedstype forpakning 2 PAL
Antal enheder forpakning 2 8400
Forpakning 2 vægt 268,8 kg
Forpakning 2 højde 80 cm
Forpakning 2 bredde 80 cm
Forpakning 2 længde 120 cm
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager