Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

IMT36182 |
Schneider-Electric
 
IMT36182 Billede - scope
IMT36182
Gummipakdåse TET M10-14 EPDM-50 stkGummipakdåse TET hulmål M25 10-14 EPDM - kabel Ø 10-14 mm - IP67 - Gummi grå
El-nr.El-nr.: 
9139127693
EAN-nrEAN-nr: 
3606480163814
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Gummipakdåse
Produkttype Gummipakdåse
Farve Grå
Antal pr. Sæt Sæt af 50
Produktinformationer
Materiale EPDM
ISO gevind M25
Udvendig kabeldiameter 10…14 mm
Borediameter 25,3 mm
Højde 25 mm
Bredde 38 mm
Længde 38 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP67
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 3,200 cm
Pakke 1 Længde 3,000 cm
Package 1 Length 3,000 cm
Pakke 1 Vægt 8,000 g
Enhedstype af pakke 2 CAR
Antal enheder i pakke 2 1350
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 28,000 cm
Pakke 2 Længde 39,000 cm
Pakke 2 Vægt 12,852 kg
Enhedstype af pakke 3 P12
Antal enheder i pakke 3 21600
Pakke 3 Højde 80,000 cm
Pakke 3 Bredde 80,000 cm
Pakke 3 Længde 120,000 cm
Pakke 3 Vægt 225,000 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland RO
Garanti
Garanti 18 months