Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

IMT37303 |
Schneider-Electric
 
IMT37303 Billede - scope
IMT37303
Gummipakdåse TET 7-10 EPDM-50 stkGummipakdåse TET hulmål Ø 19 7-10 EPDM- kabel Ø 7-10mm - IP67- Gummi grå
El-nr.El-nr.: 
9139127761
EAN-nrEAN-nr: 
3606480398834
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Gummipakdåse
Produkttype Gummipakdåse
Farve Grå
Antal pr. Sæt Sæt af 50
Produktinformationer
Materiale EPDM
Udvendig kabeldiameter 7…10 mm
Borediameter 19 mm
Højde 20 mm
Bredde 24 mm
Længde 24 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP67
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,000 cm
Pakke 1 Længde 2,500 cm
Package 1 Length 2,500 cm
Pakke 1 Vægt 5,000 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 50
Pakke 2 Højde 6,000 cm
Pakke 2 Bredde 7,000 cm
Pakke 2 Længde 14,000 cm
Pakke 2 Vægt 259,000 g
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 2000
Pakke 3 Højde 30,000 cm
Pakke 3 Bredde 30,000 cm
Pakke 3 Længde 40,000 cm
Pakke 3 Vægt 10,360 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast No
Pakke med genbrugspap No
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering No
Logistik informationer
Oprindelsesland RO