Schneider-Electric
 
IMT37309 Billede - scope
IMT37309
Gummipakdåse TET 10-14 EPDM bulk
El-nr. El-nr.: 
9139127826
EAN-nr EAN-nr: 
3606480398896
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie Gummipakdåse
Produkttype Gummipakdåse
Farve Harmaa
Antal pr. Sæt Sæt med 1700
Produktinformationer
Materiale EPDM
Udvendig kabeldiameter 10…14 mm
Borediameter 23 mm
miljø
IP kapslingsklasse IP67
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 7,619 g
Forpakning 1 højde 2,2 cm
Forpakning 1 bredde 2,8 cm
Forpakning 1 længde 2,8 cm
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager