Schneider-Electric
 
ISM50800 Billede - scope
ISM50800
Basisboks UFB-BB
El-nr. El-nr.: 
9136728383
EAN-nr EAN-nr: 
3606480030963
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment OptiLine
Installationssystem Gulvboks
Produkttype Base boks
Gulvtype Hævet gulv
Hulrumsgulv
Hævet gulv
Form på gulvboks Rektangulær
Firkantet
Farve Blå ("RAL 5003")
Antal pr. Sæt 10 stk.
Produktinformationer
Egnet til Til 1-2 udtag
Antal moduler 2 moduler
Produktmateriale PA6
Længde 126 mm
Højde 23 mm
Bredde 64 mm
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
IP kapslingsklasse IP20
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 2,3 cm
Pakke 1 Længde 6,4 cm
Package 1 Length 12,6 cm
Pakke 1 Vægt 24,0 g
Enhedstype af pakke 2 BB1
Antal enheder i pakke 2 10
Pakke 2 Højde 5,0 cm
Pakke 2 Bredde 24,0 cm
Pakke 2 Længde 31,0 cm
Pakke 2 Vægt 243,0 g
Enhedstype af pakke 3 S03
Antal enheder i pakke 3 120
Pakke 3 Højde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Længde 40,0 cm
Pakke 3 Vægt 3,406 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
print EU RoHS-erklæring
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Logistik informationer
Oprindelsesland PL
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager