|
|
|
LAD703M
TeSys D fjernbetjent stop/reset 220VAC/DC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produkttype
|
Elektrisk remote stop
|
Enhedsforkortelse
|
LAD
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Elektrisk tilbehør
|
Produktet passer med
|
LR3D313...LR3D365
"LRD313...LRD365"
"LRD01...35"
"LR3D01...D35"
LR9G
|
Styrespænding
|
220/230 V AC 50/60 Hz
220/230 V DC
|
Produktinformationer
Maximum inrush power in VA
|
100 VA
|
Indkoblingseffekt i W
|
0…100 W
|
Vægt
|
0,09 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
4,9 cm
|
Package 1 Length
|
5,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
108 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S01
|
Antal enheder i pakke 2
|
32
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,617 kg
|
Bæredygtighed
Reach-forordning
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktivet
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Fri for kviksølv
|
Ja
|
China RoHS-forordning
|
Kina RoHS-erklæring
|
RoHS-undtagelsesoplysninger
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
|
Logistik informationer
Garanti
|
|