Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LAD7B106 |
Schneider-Electric
 
LAD7B106 Billede - scope
LAD7B106
Separatholder til LRD01...35
El-nr.El-nr.: 
7522405746
EAN-nrEAN-nr: 
3389110603521
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produkttype Terminal blok
Enhedsforkortelse LAD
Produktet passer med "LRD01...35"
"LR3D01...D35"
Tilbehør/reservedele kategori Tilslutningstilbehør
Antal pr. Sæt Sæt med 10
Produktinformationer
Tilslutningsklemmer Screw terminals for lug
Højde 85 mm
Bredde 45 mm
Dybde 80 mm
Vægt 0,1 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 4,800 cm
Pakke 1 Længde 9,000 cm
Package 1 Length 7,500 cm
Pakke 1 Vægt 94,000 g
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 25
Pakke 2 Højde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 2,690 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 400
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 60,900 kg
Bæredygtighed
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Logistik informationer
Oprindelsesland CZ
Garanti
Garanti 18 months