Denne applikation vil blive afviklet fra den 7. januar 2025

LADN40 |
Schneider-Electric
 
LADN40 Billede - scope
LADN40
TeSys D hjælpeblok 4NO skrueterminal
El-nr.El-nr.: 
7522403900
EAN-nrEAN-nr: 
3389110384437
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
"TeSys Deca"
Produktnavn "TeSys Deca"
Produkttype Hjælpe kontakt blok
Enhedsforkortelse "LADN"
Serie kompatibilitet "TeSys D" CAD
"TeSys D" LC1D
"TeSys F" LC1F
"TeSys F" "CR1F"
"TeSys Deca" CAD
"TeSys Deca" LC1D
Montagested Front
Pole kontakt composition 4 NO
Contacts operation Øjeblikkelig
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] Nominelt strømforbrug 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Isolationsspænding 690 V i henhold til IEC 60947-5-1
600 V i henhold til UL
600 V i henhold til CSA
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 10 A (at 60 °C)
Standarder EN/IEC 60947-5-1
"GB/T 14048.5"
EN 50012
UL 60947-5-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
"IEC 60335-1":Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Produktcertificeringer "CB Scheme"
UL
CSA
CCC
EAC
"UKCA"
Produktinformationer
Mærkeslutteevne Irms 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Tilladt korttidsbelastning 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
Beskyttelsestype GG sikring 10 A
Mekanisk holdbarhed 30 Mcyklus
Minimum sluttestrøm 5 mA
Minimum spænding 17 V
Ingen overlappende tid 1,5 milisekund på de-energinisering no overlap mellem NC and NO contact
1,5 milisekund på energien no overlap mellem NC and NO contact
Isolationsmodstand > 10 MOhm
Tilslutningsklemmer Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²stiv uden
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²stiv uden
Tilspændingsmoment 1,7 N.m - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
1,7 N.m - med skruetrækker Philips No 2
1,7 N.m - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Højde 48 mm
Bredde 44 mm
Dybde 42 mm
Vægt 0,05 kg
Farve Mørkegrå
Miljø
Miljømæssige egenskaber Normal omgivelser
IP kapslingsklasse IP2x conforming to IEC 60529
Beskyttelsesbehandling TH i henhold til IEC 60068
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -60…80 °C
Omgivelsestemperatur under drift -5…60 °C
Driftshøjde 3000 m
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 5,200 cm
Pakke 1 Længde 4,800 cm
Package 1 Length 4,000 cm
Pakke 1 Vægt 62,000 g
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 160
Pakke 2 Højde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Længde 40,000 cm
Pakke 2 Vægt 10,383 kg
Enhedstype af pakke 3 P06
Antal enheder i pakke 3 1280
Pakke 3 Højde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Længde 80,000 cm
Pakke 3 Vægt 101,500 kg
Bæredygtighed
Emballage uden plast Yes
Pakke med genbrugspap Yes
Reach-forordning
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktivet Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Giftig heavy metal fri Ja
Fri for kviksølv Ja
Bæredygtig emballage Ja
RoHS-undtagelsesoplysninger
print Ja
China RoHS-forordning
print Kina RoHS-erklæring
Miljøoplysning
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
WEEE Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande
Returnering No
CO2-belastning (kg CO2 eq.) 7
Logistik informationer
Oprindelsesland FR